Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Zócalo de la caja de piecerío, SG 90
Product attributes | |
---|---|
Color |
Gris luminoso (RAL 7035) |
Unidad de embalaje |
1 |
b x h x l |
90 x 149 x 315 |
Material |
Chapa de acero |
Peso [kg] |
1.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842526660 |
Download link |
---|
3D CAD |