Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Barra redonda D8, L2000
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
10 |
Material |
POM |
Longitud [L] |
2000 |
Peso [kg] |
0.12 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842516694 |
Download link |
---|
3D CAD |