Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Adaptado a las válvulas. Tiempo de puesta en marcha breve.
Product attributes | |
---|---|
Familia de productos |
VT-MRPA1-100 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Bornes roscados |
Conectividad |
Analógica, valor teórico 0 … 10 V |
Design |
Módulo |
Peso [kg] |
0.23 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | c5ecdbcc-67d5-41e8-9217-c0386a887e4b |
Manual | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |