Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Arandela para patas cuadradas t=1 mm
Product attributes | |
---|---|
Unidad de embalaje |
100 |
Grosor del material [mm] |
1 |
Material |
Acero para resortes, inoxidable |
Peso [kg] |
0.02 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842528189 |
Download link |
---|
3D CAD |