Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Elementos de fijación para cilindros electromecánicos |
Acoplamiento de compensación |
Tamaño nominal [mm] |
80,100 |
Peso [kg] |
1.12 |
Nota al pie de página carga dinámica máx. |
Tamaño 80: Fmáx EMC; tamaño 100: 28000 N |
Material |
Acero zincado |
Dimensión A1 [mm] |
90 |
Dimensión A2 [mm] |
90 |
Dimensión juego axial |
0.4 mm ... 0.8 mm |
Dimensión de juego axial máx. [mm] |
0.8 |
Dimensión de juego axial mín. [mm] |
0.4 |
Dimensión D1 H11 [mm] |
40 |
Dimensión D6 H13 [mm] |
14 |
Dimensión D7 H13 [mm] |
20 |
Dimensión E1 [mm] |
65 |
Tolerancia de dimensión E1 [mm] |
±0.3 |
Dimensión E2 [mm] |
65 |
Tolerancia de dimensión E2 [mm] |
±0.3 |
Dimensión H [mm] |
35 |
Dimensión H1 [mm] |
20 |
Dimensión juego radial |
1.9 mm ... 2.3 mm |
Dimensión de juego radial máx. [mm] |
2.3 |
Dimensión de juego radial mín. [mm] |
1.9 |
Dimensión SW [mm] |
36 |
Dimensión T2 [mm] |
13 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 88043b81-f62b-42cc-992d-1a2b05a323fd |
Manual | 174890b6-d66f-478a-9137-8e3c02415931 |