Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su localización
Tope D28L, N10
Atributos de productos | |
---|---|
Unidad de embalaje |
1 |
Información de material |
Tope: acero fino, EPDM,Placa de instalación: Aluminio |
Material de fijación |
4 tornillos de cabeza semiesférica ISO7380-M6x14,4 tuercas con collar M6,2 tornillos de cabeza semiesférica ISO7380-M6x35,2 arandelas DIN9021-6,4,2 tuercas con collar M8,2 tornillos de cabeza de martillo M8x20 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Peso [kg] |
0.87 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548132 |
Manual | search?s=download&q=3842548132 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |