Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas antirretorno, válvulas insertables diseñadas como protección contra rotura de tubería, con agujero roscado |
Tipo de la gama de productos |
VPN |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Número de conexiones |
2 |
Caudal máx. [l/min] |
25 |
Posiciones |
2 |
Posición normal |
Abierto sin corriente |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Caudal nominal [l/min] |
25 |
Conexiones |
G 1/4 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Peso [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-85 |