• Presión de trabajo máxima 280 bar (4060 psi)
  • Caudal máximo 20 l/min (5 gpm)
  • Agujero roscado CA-08A-3N
  • Válvulas para enroscar

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvulas de corredera accionadas por solenoide, de control directo, 3 vías/2 posiciones

Tipo de la gama de productos

VED

Familia de productos

VED-16-08A-32

Presión de servicio, máx. [bar]

280

Número de conexiones

3

Caudal máx. [l/min]

20

Posiciones

2

Corredera de cono de válvula

Tipo de corredera

Tipo de conexión

Válvula para enroscar

Directo - Precomandado

De control directo

Agujero roscado

CA-08A-3N

Caudal nominal [l/min]

20

Tipo de accionamiento

Accionado por solenoide ON/OFF

Bobina

D36

Bobina integrada

Pedido por separado

Accionamiento manual auxiliar

Accionamiento manual auxiliar mediante pomo

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Tipo de producto

VED

Gama de productos

3 vías

Peso [kg]

0.14

Document type Download link
Datasheets 18324-08?filterMediatype=1584

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog