• Presión de trabajo máxima 410 bar (5945 psi)
  • Caudal máximo 150 l/min (40 gpm)
  • Puerto: G 3/4

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvula de frenado de descenso, de acción simple, con descarga atmosférica

Tipo de la gama de productos

VBSO

Familia de productos

A-VBSO-SE-CCAP-33-PL

Número de conexiones

5

Presión de servicio, máx.. [bar]

410

Caudal máx. [l/min]

150

Tipo de conexión

Conexión roscada

Directo - Precomandado

Precomandada externamente

Relación de servopilotaje

4:1

Caudal nominal [l/min]

150

Rango de presión ajustable [bar]

150-350

Ajuste de presión [bar]

350

Preajuste de presión

Con preajuste de presión

Conexiones

G 3/4

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Tipo de producto

VBSO-33

Gama de productos

Válvula de acción simple, con descarga parcial

Peso [kg]

3.2

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog