Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Descenso de carga y limitación de presión |
Tipo de la gama de productos |
VRBC |
Familia de productos |
VRBC90-VS30-CC-FC2 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
210 |
Número de conexiones |
5 |
Caudal máx. [l/min] |
90 |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Tipo de conexión |
Unión por brida |
Directo - Precomandado |
Precomandada externamente |
Caudal nominal [l/min] |
90 |
Opciones de ajuste |
Tornillo Allen con tuerca de seguridad |
Conexiones |
G 1/2 |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Gama de productos |
Descenso de carga y limitación de presión |
Tipo de producto |
VRBC-90 |
Peso [kg] |
1.47 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18310-31 |