• Presión de trabajo máxima 210 bar (3000 psi)
  • Caudal máximo 140 l/min (37 gpm)
  • Puerto: G 1/2

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvula de frenado de descenso, de doble acción, con descarga parcial

Tipo de la gama de productos

VBSO

Familia de productos

VBSO-DE-CC

Número de conexiones

4

Presión de servicio, máx. [bar]

210

Caudal máx. [l/min]

140

Tipo de conexión

Conexión roscada

Directo - Precomandado

Precomandada externamente

Relación de servopilotaje

3.2:1

Caudal nominal [l/min]

140

Rango de presión ajustable [bar]

100-350

Ajuste de presión [bar]

350

Preajuste de presión

Con preajuste de presión

Conexiones

G 1/2

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Tipo de producto

VBSO

Gama de productos

Válvula de doble acción, con descarga parcial

Peso [kg]

1.55

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog