Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
para comandar las válvulas proporcionales sin regulación de posición. Forma compacta. Montaje rápido y tiempo de puesta en marcha breve.
Product attributes | |
---|---|
Familia de productos |
VT-SSPA1-525 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 4 polos M12 x 1, codificación A |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 4 polos, M12 x 1, codificación A según EN 61076-2-101 |
Conectividad |
Analógica, valor teórico 0 … 10 V |
Design |
Enchufe |
Peso [kg] |
0.14 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 8a3a7dbd-d250-4751-b028-7e42076c0524 |
Manual | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |