• Presión de trabajo máxima 350 bar (5000 psi)
  • Caudal máximo 60 l/min (16 gpm)
  • Agujero roscado CA-10A-3C
  • Válvulas para enroscar

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvula de retención, versión de asiento estándar, área diferencial

Tipo de la gama de productos

VBSN

Familia de productos

VBSN-10A

Presión de servicio, máx. [bar]

350

Número de conexiones

3

Caudal máx. [l/min]

60

Posición normal

Cerrado sin corriente

Corredera de cono de válvula

Versión de asiento

Directo - Precomandado

De control directo

Tipo de conexión

Válvula para enroscar

Agujero roscado

CA-10A-3C

Relación de servopilotaje

3:1

Caudal nominal [l/min]

60

Rango de presión ajustable [bar]

70-210

Ajuste de presión [bar]

200

Preajuste de presión

Con preajuste de presión

Opciones de ajuste

Tornillo Allen sin fugas

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Tipo de producto

VBSN

Gama de productos

Válvulas de retención

Peso [kg]

0.22

Document type Download link
Datasheets 18320-02?filterMediatype=1584

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog