Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Sistema de bombas, presión de servicio máxima 280 bar, tamaño nominal 71, funcionamiento: Ángulo de basculamiento, regulación de presión, maestro/esclavo
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Variable |
Tamaño nominal [cm³] |
71 |
Familia de productos |
SYDFE1 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
280 |
Caudal máx. [l/min] |
156 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de válvula, enchufe captador de posición de válvula, enchufe SWA |
Conectividad |
Analógica |
Arrastre |
sin |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Eje de chaveta |
Brida de sujeción |
ISO 2 agujeros |
Fluido hidráulico |
HLP |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
37.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 56e6eb9a-96eb-4fec-9248-11b60fa84360 |
Manual | 5b3d2b58-64f8-4b43-991d-fda484377f26 |
R900023126
Contraenchufe, enchufe de 3 polos (2 + PE)
Advertised Price
$59.00R901017011
Contraenchufe, 3 polos (2 + PE) EN 175301-803, sin circuito, negro
Advertised Price
$4.00R901196678
Para el mando de sistemas del tipo SYDFE1.
Advertised Price
$2,713.00R901236404
Para el mando de sistemas del tipo SYDFE1.
Advertised Price
$2,198.00