Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Número de revoluciones de salida máximo (rpm) [min⁻¹] |
310 |
Alojamiento de la herramienta |
3/8" Cuadrado |
Peso [kg] |
1.99 |
Código |
NXA030S-36V |
Área de trabajo (máx.) [Nm] |
30 |
Área de trabajo (mín.) [Nm] |
6 |
N° de pedido |
0608842002 |
Longitud de montaje |
534 |
Peso [kg] |
3.25 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0608842002 |
Download link |
---|
3D CAD |