Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción de presión fiable al valor ajustado.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-05-04-0-05 |
Familia de productos |
ZDR10D |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
160 |
Símbolo del pistón |
P2 → P1 |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
10 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
5 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
2.54 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 225d4395-aaa3-4590-a0cd-3006c0d4751c |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Download link |
---|
3D CAD |