Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Adecuada para accionamientos de velocidad de rotación variable Bajo nivel de ruido y escaso nivel de pulsación Eficiencia elevada gracias a la compensación de hendidura Adecuada para dos millones de ciclos de cargas con la presión máxima
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Tamaño nominal [cm³] |
8.2 |
Familia de productos |
PGF |
Presión de servicio, máx. [bar] |
210 |
Caudal máx. [l/min] |
29.52 |
Extremo de eje |
Dos superficies para acoplamiento de garras de 8 mm |
Arrastre |
sin |
Sentido de giro |
Giro a izquierdas |
Extremo de eje |
Dos superficies para acoplamiento de garras de 8 mm |
Brida de sujeción |
Sujeción de 2 agujeros, centrado 52 mm |
Fluido hidráulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
2.08 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | cd9ebc00-c001-451f-9dd5-f4257525cbb7 |
Manual | 6aa902b1-4aee-49be-a4d9-12743f650960 |