Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas direccionales de 2 vías accionadas por solenoide, 2 posiciones, versión de cartucho en bloque de conexión |
Tipo de la gama de productos |
VEI-C |
Presión de servicio, máx. [bar] |
210 |
Número de conexiones |
2 |
Posiciones |
2 |
Caudal máx. [l/min] |
40 |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Agujero roscado |
CA-08A-2N |
Caudal nominal [l/min] |
40 |
Tipo de accionamiento |
Accionado por solenoide ON/OFF |
Bobina |
D36 |
Bobina integrada |
Pedido por separado |
Conexiones |
G 1/4 |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
VEI-C |
Gama de productos |
2 vías |
Peso [kg] |
0.33 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18331-65 |