Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Retén para rodamientos lineales de bolas antigiro, tipo 1 (cerrado)
Cápsula metálica, galvanizada
Retén de elastómero
Diámetro d = 30
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para sistemas de guiado con rodamientos lineales |
Retenes |
Diámetro del eje d [mm] |
30 |
Formato de los rodamientos lineales |
- Cerrado |
Serie |
Par de giro |
Diámetro exterior D [mm] |
47 |
Masa m (g) [g] |
9.3 |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo |
Retén |
Dimensión b [mm] |
5 |
Dimensión D [mm] |
47 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |