Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCompañia
Información generalCarreras
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su ubicación
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción de presión fiable al valor ajustado.
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Familia de productos |
ZDR6D |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
50 |
Símbolo del pistón |
P2 → P1 |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
1.5 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 9c264742-9f78-4a83-9780-98623407e00f |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |