Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCompañia
Información generalCarreras
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su ubicación
Caperuza final grande
Atributos de productos | |
---|---|
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
10 |
Material |
PA 6 |
Accesorios necesarios |
Perfil 30x30 |
Peso [kg] |
0.32 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842539897 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |