Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCompañia
Información generalCarreras
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su ubicación
Arandela t=3mm
Atributos de productos | |
---|---|
Unidad de embalaje |
100 |
Grosor del material [mm] |
3 |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
65,90,120 |
Material |
Acero para resortes, inoxidable |
Peso [kg] |
0.02 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546718 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |