• Presión de trabajo máxima 310 bar (4495 psi)
  • Caudal máximo 60 l/min (16 gpm)
  • Tamaño nominal 6
  • Ports: G 1/2

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

6/2 vías/posiciones, válvulas de conmutación

Tipo de la gama de productos

VS152

Presión de servicio, máx. [bar]

310

Número de conexiones

6

Caudal máx. [l/min]

60

Posiciones

2

Corredera de cono de válvula

Tipo de corredera

Tipo de conexión

Conexión roscada

Directo - Precomandado

De control directo

Caudal nominal [l/min]

60

Tipo de accionamiento

Accionado por solenoide ON/OFF

Bobina

C48

Bobina integrada

Pedido por separado

Conexiones

G 1/2

Tipo de drenaje

Conducto de aceite de fugas interno

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Gama de productos

6 vías

Tipo de producto

VS15X

Peso [kg]

2.01

Document type Download link
Datasheets 18302-05?filterMediatype=1584

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog