Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas antirretorno precomandadas, bloqueables |
Tipo de la gama de productos |
KGD |
Familia de productos |
KGD |
Número de conexiones |
3 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
160 |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Agujero roscado |
Sun T-2A |
Relación de servopilotaje |
1.8:1 |
Caudal nominal [l/min] |
160 |
Material de juntas |
FKM |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
KGD |
Gama de productos |
Válvula antirretorno, desbloqueable |
Peso [kg] |
0.22 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18319-43 |