Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Set lineal (acero)
Abierto
Con rodamiento lineal de bolas estándar (metal)
Diámetro del eje d = 20
Sin junta
Modelo: Normal
Product attributes | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
20 |
Formato de los rodamientos lineales |
O - Abierto |
Serie |
Estándar (metal) |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
1280 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
100 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
2.5 |
Diámetro exterior D [mm] |
32 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
970 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 100 °C |
Nota al pie de página de temperatura ambiente admisible (mín. ... máx.) |
para rodamientos lineales estándar sin retenes |
Peso [kg] |
0.33 |
Nota al pie de página de fuerza de fricción FR |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales de bolas con retenes integrados en ambos lados y sin carga radial. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad y la lubricación. |
Fuerza de arranque [N] |
16 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión A [mm] |
60 |
Dimensión B [mm] |
42 |
Dimensión B1 (sistema de guiado con rodamientos lineales) [mm] |
28 |
Dimensión D [mm] |
32 |
Dimensión E1 [mm] |
45 |
Dimensión E2 [mm] |
32 |
Dimensión H [mm] |
25 |
Dimensión L |
45 |
Dimensión S [mm] |
4.5 |
Dimensión V [mm] |
8 |
Dimensión W [mm] |
10 |
Ángulo α [°] |
60 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |