Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Frecuencia de red [Hz] |
60 |
Presión de servicio máx. [bar] |
70 |
Tensión de alimentación [V] |
230 |
Consumo de corriente [A] |
1.6 |
Caudal máx. [l/min] |
3.0 |
Peso [kg] |
20 |