Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Escuadra S 40/45
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Medidas |
40/45 |
Color |
Plateado |
Unidad de embalaje |
20 |
Información de material |
Escuadra: fundición a presión de aluminio,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Material |
fundición a presión de aluminio |
Volumen de suministro |
Juego incl. material de fijación (FS) |
Accesorios recomendados |
Bloque Variofix S (3842548840),Anillo inmovilizador (3842542330) |
Accesorios necesarios |
Tornillo para fijación del elemento de superficie |
Peso [kg] |
0.05 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842536491 |
Download link |
---|
3D CAD |