Unión en T 30x30 Juego designLINE
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8 |
ESD |
sí |
Medidas |
30x30 |
Color |
Aluminio blanco (RAL 9006) |
Material de fijación |
1 tornillo cilíndrico DIN7984 M8x30,2 tornillos cilíndricos DIN7984 M5x16,2 tuercas de martillo de ranura 8 M5 |
Momento de flexión 1 [Nm] |
80 |
Material |
Fundición a presión de aluminio, lacado |
Información de material |
Unión en T designLINE: Fundición a presión de aluminio, lacado,Rejilla ondulada y material de fijación: Acero, galvanizado |
Volumen de suministro |
Juego incl. material de fijación (FS) |
Peso [kg] |
0.06 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538696 |
Download link |
---|
3D CAD |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.