Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Empalmador transversal STS VFplus 90
Product attributes | |
---|---|
Unidad de embalaje |
10 |
Dimensión [b] [mm] |
90 |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
90 |
Indicación de suministro |
no montado |
Material |
Acero inoxidable 1.4301 |
Peso [kg] |
0.14 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546685 |
Download link |
---|
3D CAD |