Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Módulo de válvula de corredera con válvula de descarga |
Tipo de la gama de productos |
Modular element CETOP |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
210 |
Caudal máx. [l/min] |
20 |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Caudal nominal [l/min] |
20 |
Rango de presión ajustable [bar] |
105-210 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Gama de productos |
Descarga en A/B |
Tipo de producto |
VS-CETOP3-A/B |
Peso [kg] |
0.57 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.