Product attributes | |
---|---|
Corriente de salida [A] |
4.5 |
Tensión de salida (tensión continua) [V] |
24 |
Tensión de alimentación [V] |
230 |
Resistente a cortocircuito |
sí |
Componentes |
Otros |
Frecuencia de red [Hz] |
50-60 |
Tipo de protección |
IP20 |
Peso [kg] |
1.93 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.