Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tapa para ayuda de ensamblaje 30x30
Product attributes | |
---|---|
Color |
Amarillo (RAL 1003) |
Unidad de embalaje |
10 |
Material |
PA 6 |
Volumen de suministro |
Incl. varilla roscada para un seguro adicional |
Peso [kg] |
0.1 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842544770 |
Download link |
---|
3D CAD |