Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil soporte 45x45, 20xL=6070 mm
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Unidad de embalaje en longitud estándar |
Dimensiones de retículo [mm] |
45 |
Sección transversal |
45x45 |
Ranura del perfil |
10 |
Ranuras abiertas |
4 |
ESD |
sí |
Medidas |
45x45 |
Tipo de perfil |
Estándar |
Color |
Natural |
Unidad de suministro |
20 |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
7.5 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
6.1 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
13.8 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
2.65 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
6.1 |
Masa [m] |
2 |
Material |
aluminio, anodizado |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
0.96 |
Longitud [L] |
6070 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
13.8 |
Accesorios recomendados |
Tapa 45x45, gris señales,Tapa 45x45, negro,Tapa con taladro 45x45, gris señales,Tapa con taladro 45x45, negro |
Peso [kg] |
248 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842553614 |
Download link |
---|
3D CAD |