Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas reguladoras de caudal, con compensación de presión, regulador de caudal ajustable y válvula antirretorno con flujo de retorno invertido |
Tipo de la gama de productos |
VCST |
Número de conexiones |
2 |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
250 |
Caudal máx. [l/min] |
33 |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Caudal nominal [l/min] |
33 |
Conexiones |
G 1/2 |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Peso [kg] |
0.69 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-20 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.