Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Regulación de caudal, 3 vías, con compensación de presión, tipo de combinación, ajustable totalmente |
Tipo de la gama de productos |
VRFD |
Familia de productos |
VRFD-12A |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Número de conexiones |
3 |
Caudal máx. [l/min] |
50 |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Agujero roscado |
CA-12A-3N |
Caudal nominal [l/min] |
50 |
Opciones de ajuste |
Tornillo Allen sin fugas |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
VRFD |
Gama de productos |
Regulador de caudal |
Peso [kg] |
0.3 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18321-21 |