Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Adaptado a las válvulas. Tiempo de puesta en marcha breve.
Product attributes | |
---|---|
Familia de productos |
VT 11021 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de conexión de 32 pines, forma D |
Descripción de la conexión eléctrica |
para soporte de tarjetas o soportes modulares de 19" |
Conectividad |
Analógica, valor teórico ±10 mA |
Design |
Placa de circuitos impresos |
Peso [kg] |
0.16 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 04bf67cc-1a2c-4d86-8cc5-4fdaab369062 |
Manual | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |