Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas proporcionales reductoras de presión, precomandadas |
Tipo de la gama de productos |
VEP |
Familia de productos |
VEP-5A-2R-06-P |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
280 |
Número de conexiones |
3 |
Caudal máx. [l/min] |
60 |
Corredera de cono de válvula |
Tipo de corredera |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Agujero roscado |
CA-10A-3N |
Caudal nominal [l/min] |
60 |
Tipo de accionamiento |
Electroproporcional |
Bobina |
S5 |
Bobina integrada |
Pedido por separado |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
VEP |
Gama de productos |
Reducción |
Peso [kg] |
0.3 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18323-61 |