Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas de retención, versión de asiento guiada y con compensación de presión |
Tipo de la gama de productos |
VBSP |
Familia de productos |
VBSP-08AA |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Número de conexiones |
3 |
Caudal máx. [l/min] |
30 |
Posición normal |
Cerrado sin corriente |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Directo - Precomandado |
Precomandada externamente |
Agujero roscado |
CA-08A-3C |
Relación de servopilotaje |
4:1 |
Caudal nominal [l/min] |
30 |
Rango de presión ajustable [bar] |
200-350 |
Ajuste de presión [bar] |
350 |
Preajuste de presión |
Con preajuste de presión |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
VBSP |
Gama de productos |
Válvula de frenado de descenso, con descarga parcial, |
Peso [kg] |
0.18 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-06 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.