Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas direccionales de corredera, de control directo, con accionamiento por solenoide |
Tipo de la gama de productos |
FTWE |
Familia de productos |
FTWE 2K |
Número de conexiones |
3 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
100 |
Caudal máx. [l/min] |
2 |
Posiciones |
2 |
Corredera de cono de válvula |
Tipo de corredera |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Agujero roscado |
M18x1,5 |
Caudal nominal [l/min] |
2 |
Tipo de accionamiento |
Accionado por solenoide ON/OFF |
Bobina integrada |
Bobina integrada |
Tensión de alimentación |
12 V DC |
Enchufe eléctrico |
Deutsch DT04-2P |
Material de juntas |
FKM |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Gama de productos |
3 vías |
Tipo de producto |
FTWE |
Peso [kg] |
0.16 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 58007?filterMediatype=1584 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.