Set lineal (aluminio)
Con rodamiento lineal de bolas compacto, cerrado
Diámetro del eje d = 50
Con dos juntas
Modelo: Anticorrosivo
Engrasado
Product attributes | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
50 |
Formato de los rodamientos lineales |
- Cerrado |
Serie |
Compacto |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
5030 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. Si la dirección de carga no se corresponde con la dirección principal de carga, las capacidades de carga se deberán multiplicar por los siguientes factores: ↩Ø d 12 y 16: f = * |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
150 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
5 |
Diámetro exterior D [mm] |
62 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
4280 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. Si la dirección de carga no se corresponde con la dirección principal de carga, las capacidades de carga se deberán multiplicar por los siguientes factores: ↩Ø d 12 y 16: f = * |
Modelo |
Anticorrosivo |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 80 °C |
Peso [kg] |
1.21 |
Nota al pie de página de fuerza de fricción FR |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales de bolas con retenes integrados en ambos lados y sin carga radial. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad y la lubricación. |
Fuerza de arranque [N] |
10 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión A [mm] |
103 |
Dimensión D [mm] |
62 |
Dimensión E [mm] |
82 |
Dimensión H [mm] |
47 |
Dimensión H1 [mm] |
92 |
Dimensión H4 [mm] |
30 |
Dimensión L |
70 |
Dimensión N1 [mm] |
46 |
Dimensión N2 [mm] |
26 |
Dimensión S [mm] |
10.5 |
Dimensión SW [mm] |
6 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.