Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil de cubrimiento, N8 PP, verde
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8 |
Color |
Verde (RAL 6032) |
Unidad de embalaje |
10 |
Longitud [L] |
2000 |
Material |
PP |
Peso [kg] |
0.02 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554771 |
Download link |
---|
3D CAD |