Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Frecuencia de conmutación [Hz] |
0-500 |
Tensión de servicio (tensión continua) [V] |
24 |
Consumo de corriente máx. [A] |
200 |
Componentes |
Sensores |
Distancia de conexión [mm] |
8 |
Tipo de protección |
IP20 |
Peso [kg] |
0.22 |