Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Husillo de precisión
Diámetro nominal d0 = 12
Paso P = 10 (derecha)
Diámetro de la bola Dw = 2
Clase de tolerancia T7 (0,052/300 mm)
Product attributes | |
---|---|
Tamaño nominal [mm] |
12 x 10R x 2 |
Longitud máxima Lmax [mm] |
1500 |
Temperatura de servicio (mín. … máx.) |
- 10 °C ... + 80 °C |
Temperatura de almacenamiento (mín. … máx.) |
- 15 °C ... + 80 °C |
Dirección del paso |
Derecha |
Masa m (kg/m) [kg/m] |
0.74 |
Nota al pie de página de temperatura de servicio admisible (min...max) |
Temperatura de servicio admisible: los husillos de bolas admiten una temperatura de servicio continuo de 80 °C y una temperatura de 100 °C para períodos cortos, siempre medida en la superficie externa de la tuerca. |
Peso [kg] |
0 |
Temperatura máxima de servicio [°C] |
+80 |
Temperaturas de rodamiento máx. [°C] |
+80 |
Temperatura de servicio mínima [°C] |
-10 |
Temperaturas de rodamiento mín. [°C] |
-15 |
Dimensión d1 [mm] |
11.4 |
Dimensión d2 [mm] |
9.9 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manual | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |