Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Riel de perfil 17x17,5 L3000
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Unidad de embalaje en longitud estándar |
Color |
Natural |
Unidad de suministro |
20 |
Longitud [L] |
3000 |
Material |
Acero, inoxidable/PE |
Accesorios recomendados |
Empalmador de perfiles exterior; soporte de apriete C L100; soporte; cabeza de bloqueo; cabeza de bloqueo |
Peso [kg] |
37.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842529850 |