Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Elementos de fijación para cilindros electromecánicos |
Fijación por pie |
Tamaño nominal [mm] |
50 |
Peso [kg] |
0.54 |
Material |
acero galvanizado |
Material |
Acero zincado |
Dimensión A [mm] |
35 |
Tolerancia de dimensión A [mm] |
±0.5 |
Dimensión AT1 [mm] |
8 |
Tolerancia de dimensión AT1 [mm] |
±0.5 |
Dimensión D1 H13 [mm] |
9 |
Dimensión D2 H7 [mm] |
40 |
Dimensión D3 H13 [mm] |
9 |
Dimensión E [mm] |
110 |
Tolerancia de dimensión E [mm] |
±0.5 |
Dimensión E1 [mm] |
93.5 |
Tolerancia de dimensión E1 [mm] |
±0.5 |
Dimensión L |
60 |
Tolerancia de dimensión L [mm] |
±0.1 |
Dimensión L1 |
21 |
Dimensión Tg [mm] |
46.5 |
Dimensión TR [mm] |
90 |
Dimensión TW [mm] |
65 |
Tolerancia de dimensión TW [mm] |
±0.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 88043b81-f62b-42cc-992d-1a2b05a323fd |
Manual | 174890b6-d66f-478a-9137-8e3c02415931 |