Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Juego de escuadras 50x100 (Standard)
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Medidas |
50x100 |
Incluye material de fijación |
sí |
Unidad de embalaje |
1 |
Momento de flexión 1 [Nm] |
300 |
Momento de torsión [Nm] |
73 |
Material |
Fundición a presión de aluminio, pulido deslizante |
Momento de flexión 2 [Nm] |
600 |
Información de material |
Escuadra: Fundición a presión de aluminio, pulida,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Accesorios recomendados |
Tapa para escuadra 50x100, gris señales (3842548872) ,Tapa para escuadra 50x100, negro (3842548873) |
Peso [kg] |
0.31 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530260 |
Download link |
---|
3D CAD |