Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Cubierta de protección para ST 5/XH, ST 5/H b=650 p2/p3=195/260
Product attributes | |
---|---|
Ancho de vía [b] [mm] |
650 |
Transición de diferentes separaciones de rodillos [p2/p3] |
195/260 |
Material |
acero, galvanizado |
Peso [kg] |
3.2 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545644 |
Download link |
---|
3D CAD |