Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tuerca deslizante giratoria con resorte de ranura 8, acero galvanizado M5
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8 |
ESD |
sí |
Tamaño de la rosca |
M5 |
Giratorio |
sí |
Medidas h [mm] |
4.8 |
Longitud [l] [mm] |
16 |
Dimensión h1 [mm] |
1 |
Unidad de embalaje |
100 |
Fuerza de extracción de la ranura [Fmax] [N] |
2200 |
Información de material |
Acero, galvanizado,Resorte: Acero para resortes, inoxidable |
Material |
acero, galvanizado |
Peso [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842529295 |
Download link |
---|
3D CAD |