Cápsula metálica para rodamientos lineales de bolas Súper y rodamientos lineales de bolas estándar
Diámetro = 40 mm
Product attributes | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
40 |
Accesorios para sistemas de guiado con rodamientos lineales |
Cápsulas metálicas |
Formato de los rodamientos lineales |
- Cerrado |
Serie |
Súper, estándar |
Diámetro exterior D [mm] |
62 |
Masa m (g) [g] |
9.2 |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo |
Cápsula metálica |
Dimensión D [mm] |
62 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.