Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Adaptado a las válvulas. Tiempo de puesta en marcha breve.
Product attributes | |
---|---|
Familia de productos |
VT-VRRA1-527/V0/2STV |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de conexión de 32 pines, forma F |
Descripción de la conexión eléctrica |
para soporte de tarjetas o soportes modulares de 19" |
Conectividad |
Analógica, valor teórico 0 … 10 V |
Design |
Placa de circuitos impresos |
Peso [kg] |
0.36 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 7ac2f860-4f26-4824-ab50-6279d7285914 |
Manual | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |